Publique sus productos
Height adjustable workbench MOTION manual 400kg load,2500x800mm

Height adjustable workbench MOTION manual 400kg load,2500x800mm

Traducido por Google,
  • Bastidor regulable en altura manualmente
  • Laminado duradero de alta presión
  • Estable

    Banco de trabajo con una superficie de trabajo duradera y un marco resistente. Un práctico banco de trabajo donde puedes variar tu posición de trabajo durante el día y ajustarlo a varios usuarios gracias al marco ajustable. ¡Añade una gama de diferentes accesorios!
Especificaciones
    • Length:2500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:650 mm
    • Maximum height:1050 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:Without lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:82 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHeight-adjustable-workbench-MOTION-manual-400kg-load-2500x800mm
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-09
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)2500
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)82
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIndustrial Turntables