Publique sus productos
Mobile glass board MARY with acoustic back panel
Mobile glass board MARY with acoustic back panel
Mobile glass board MARY with acoustic back panel

    Mobile glass board MARY with acoustic back panel

    Traducido por Google,
    • Único y versátil
    • Pizarra magnética
    • Pies y ruedas incluidos

      ¡Obtenga forma y función en uno con un tablero de escritura de vidrio magnético móvil con una parte posterior absorbente de sonido cubierta de tela! Crea un mejor paisaje sonoro al mismo tiempo que agrega un toque moderno a un clásico funcional.
    Especificaciones
      • Height:1960 mm
      • Width:1000 mm
      • Thickness:45 mm
      • Writing surface format:1000x1750 mm
      • Colour:Light grey
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Wool
      • Writing surface material:Glass
      • Function:With magnetic function
      • Weight:48 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMobile-glass-board-MARY-with-acoustic-back-panel
    • Familia de productoOffice Accessories
    • Grupo de productosWhiteboards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1960
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)45
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioTela
    • Peso Neto (kg)48
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
    • Descripción Uniclass 2015Whiteboards