Publique sus productos
Mobile glass board MARY with acoustic panel
Mobile glass board MARY with acoustic panel
Mobile glass board MARY with acoustic panel

    Mobile glass board MARY with acoustic panel

    Traducido por Google,
    • Único y versátil
    • Pizarra magnética
    • Pies y ruedas incluidos

      Obtenga forma y función en uno con un tablero de escritura de vidrio magnético móvil que cuenta con una parte posterior cubierta de tela que absorbe el sonido y un frente de medio panel. Crea un mejor paisaje sonoro al mismo tiempo que agrega un toque moderno a un clásico funcional.
    Especificaciones
      • Height:1960 mm
      • Width:1500 mm
      • Thickness:45 mm
      • Writing surface format:1500x1200 mm
      • Colour:Yellow
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Wool
      • Writing surface material:Glass
      • Function:With magnetic function
      • Weight:57 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMobile-glass-board-MARY-with-acoustic-panel
    • Familia de productoOffice Accessories
    • Grupo de productosWhiteboards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1960
    • Ancho (mm)1500
    • Profundidad (mm)45
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioTela
    • Peso Neto (kg)57
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
    • Descripción Uniclass 2015Whiteboards