Publique sus productos
Mobile whiteboard DORIS 1000x1500 mm
Mobile whiteboard DORIS 1000x1500 mm

    Mobile whiteboard DORIS 1000x1500 mm

    Traducido por Google,
    • Esmalte vítreo de alta calidad
    • Superficie magnética
    • Con ruedas

      Pizarra móvil con superficie de escritura de esmalte vítreo de alta calidad. Equipado con cuatro ruedas y un estante para bolígrafos.
    Especificaciones
      • Height:1200 mm
      • Width:1500 mm
      • Total height:1960 mm
      • Framework material:Aluminium
      • Writing surface material:Glass enamel
      • Model:Single sided
      • Function:With magnetic function
      • Weight:40 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMobile-whiteboard-DORIS-1000x1500mm
    • Familia de productoOffice Accessories
    • Grupo de productosWhiteboards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)1500
    Información relacionada
    • Material principalEsmalte
    • Material secundarioAluminio
    • Peso Neto (kg)40
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
    • Descripción Uniclass 2015Whiteboards