Publique sus productos
Mobile workbench MOTION 1200x600mm
Mobile workbench MOTION 1200x600mm

    Mobile workbench MOTION 1200x600mm

    Traducido por Google,
    • Bastidor regulable en altura manualmente
    • con ruedas
    • Encimera duradera

      Banco de trabajo móvil de altura ajustable con una superficie de trabajo duradera y una estructura sólida. Un práctico banco de trabajo donde puedes variar la posición de trabajo durante el día y ajustarlo a varios usuarios gracias al marco ajustable.
    Especificaciones
      • Length:1200 mm
      • Width:600 mm
      • Thickness table surface:24 mm
      • Minimum height:800 mm
      • Maximum height:1200 mm
      • Wheel diameter:125 mm
      • Stand:Manually adjustable
      • Table surface colour:Grey
      • Table surface material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Model:Without lower shelf
      • Load capacity:400 kg
      • Wheel type:4 castors
      • Tyre tread:Solid rubber
      • Weight:36 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMobile-workbench-MOTION-1200x600mm
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de productosTables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)36
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloIndustrial Turntables