Publique sus productos
Mobile workbench MOTION 1200x800mm

Mobile workbench MOTION 1200x800mm

Traducido por Google,
  • Bastidor regulable en altura manualmente
  • con ruedas
  • Encimera duradera

    Banco de trabajo móvil de altura ajustable con una superficie de trabajo duradera y una estructura sólida. Un práctico banco de trabajo donde puedes variar la posición de trabajo durante el día y ajustarlo a varios usuarios gracias al marco ajustable.
Especificaciones
    • Length:1500 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:800 mm
    • Maximum height:1200 mm
    • Wheel diameter:125 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:Without lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Wheel type:4 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:39 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMobile-workbench-MOTION-1200x800mm
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-09
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)39
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIndustrial Turntables