Publique sus productos
Mobile workbench MOTION with bottom shelf 2000x600mm

Mobile workbench MOTION with bottom shelf 2000x600mm

Traducido por Google,
  • Bastidor regulable en altura manualmente
  • Con ruedas y balda inferior
  • Encimera duradera

    Banco de trabajo móvil con una superficie de trabajo resistente y una estructura sólida. Equipado con un estante inferior para herramientas y otras cosas que necesita al alcance de la mano. Ajustable en altura para adaptarse a su posición de trabajo.
Especificaciones
    • Length:2000 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:800 mm
    • Maximum height:1200 mm
    • Wheel diameter:125 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:With lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Wheel type:4 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:64 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMobile-workbench-MOTION-with-bottom-shelf-2000x600mm
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-09
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)2000
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)64
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIndustrial Turntables