Publique sus productos
Mobile workbench MOTION with bottom shelf 2500x800mm

Mobile workbench MOTION with bottom shelf 2500x800mm

Traducido por Google,
  • Bastidor regulable en altura manualmente
  • con ruedas
  • Encimera duradera

    Banco de trabajo flexible con marco ajustable manualmente. La parte superior está hecha de laminado duradero, lo que hace que la estación de trabajo sea adecuada para muchos propósitos. Equipado con un estante para herramientas y otras cosas que necesita al alcance.
Especificaciones
    • Length:2500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:800 mm
    • Maximum height:1200 mm
    • Wheel diameter:125 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:With lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Wheel type:4 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:100 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMobile-workbench-MOTION-with-bottom-shelf-2500x800mm
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-09
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)2500
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)100
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIndustrial Turntables