Publique sus productos
Mobile workbench MOTION with bottom shelf manual 1500x600mm
Mobile workbench MOTION with bottom shelf manual 1500x600mm

    Mobile workbench MOTION with bottom shelf manual 1500x600mm

    Traducido por Google,
    • Regulable en altura con manivela
    • estación de trabajo móvil
    • Encimera duradera

      Banco de trabajo móvil con ruedas con función de manivela incorporada que le permite ajustar la altura para una postura de trabajo ergonómica. El banco de trabajo es resistente con una superficie de trabajo duradera y un estante inferior que le brinda un almacenamiento práctico para cajas y herramientas.
    Especificaciones
      • Length:1500 mm
      • Width:600 mm
      • Thickness table surface:24 mm
      • Minimum height:770 mm
      • Maximum height:1110 mm
      • Wheel diameter:125 mm
      • Stand:Height-adjustable stand with manual crank
      • Table surface colour:Light grey
      • Table surface material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Model:With lower shelf
      • Load capacity:150 kg
      • Wheel type:4 castors
      • Tyre tread:Solid rubber
      • Weight:62 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMobile-workbench-MOTION-with-bottom-shelf-manual-1500x600mm
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de productosTables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)1500
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)62
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloIndustrial Turntables