Publique sus productos
Mobile workbench ROBUST 1500x800mm

Mobile workbench ROBUST 1500x800mm

Traducido por Google,
  • Estación de trabajo móvil
  • Top todoterreno asequible
  • Altura de trabajo ajustable

    Banco de trabajo asequible en acero con recubrimiento en polvo y encimera multiusos. Los bancos de trabajo funcionan en un entorno de taller de trabajo más ligero. Adecuado para su uso tanto como banco de trabajo como superficie de apoyo adicional.
Especificaciones
    • Length:1500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:40 mm
    • Minimum height:980 mm
    • Maximum height:1180 mm
    • Wheel diameter:160 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Brown
    • Table surface material:Hardboard
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:200 kg
    • Wheel:With brake
    • Wheel type:2 fixed wheels, 2 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:59.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMobile-workbench-ROBUST-1500x800mm
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-29
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1500
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMadera
  • Peso Neto (kg)59.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops