Publique sus productos
Mobile workbench SOLID 1500x800mm

Mobile workbench SOLID 1500x800mm

Traducido por Google,
  • Mango práctico
  • Estación de trabajo móvil
  • Laminado resistente a los arañazos

    Banco de trabajo de altura regulable en acero con recubrimiento en polvo y superficie de trabajo laminada duradera. El banco se adapta tanto a talleres como a almacenes. Úselo como banco de trabajo o como mesa auxiliar.
Especificaciones
    • Length:1500 mm
    • Width:800 mm
    • Minimum height:980 mm
    • Maximum height:1180 mm
    • Wheel diameter:160 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:320 kg
    • Wheel:With brake
    • Wheel type:2 fixed wheels, 2 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:71.5 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMobile-workbench-SOLID-1500x800mm
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-29
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1500
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMadera
  • Peso Neto (kg)71.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops