Publique sus productos
Notice board ELIZA 3000x1200mm

Notice board ELIZA 3000x1200mm

Traducido por Google,
  • Marco de aluminio
  • Tela de lino
  • Para todo tipo de información

    Tablón de anuncios fabricado en tablero poroso de 13 mm de espesor revestido con tejido de lino.
Especificaciones
    • Height:1200mm
    • Width:3000mm
    • Framework material:Aluminium
    • Cover material:Linen
    • Weight:30kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNotice-board-ELIZA-3000x1200mm
  • Familia de productoOffice Accessories
  • Grupo de productosWhiteboards
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1200
  • Ancho (mm)3000
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioTela
  • Peso Neto (kg)30
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
  • Descripción Uniclass 2015Whiteboards
  • Número OmniClass23-19 11 17
  • Título OmniClass Notice Boards