Publique sus productos
Office storage cabinet MODULUS 800x800x400
Office storage cabinet MODULUS 800x800x400
    Archivados

    Office storage cabinet MODULUS 800x800x400

    • With full doors
    • Adjustable shelves
    • Hidden storage

      Storage cabinet from the MODULUS range with adjustable shelves and full doors for hidden storage. Add inserts and a base frame.
    Especificaciones
      • Height:800 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:760 mm
      • Depth, internal:358 mm
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - U 0190 BS Black
      • Frame colour:Black
      • Number of shelves:1
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:30.95 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOffice-storage-cabinet-MODULUS-800x800x400
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)30.95
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units