Publique sus productos
Original whiteboard DORIS 1000x1200mm

Original whiteboard DORIS 1000x1200mm

Traducido por Google,
  • Esmalte vítreo de alta calidad
  • Superficie magnética
  • DEP

    Pizarra blanca con superficie de escritura de esmalte vítreo de alta calidad. El tablero es reciclable en un 99 % con un respaldo de metal fabricado con al menos un 50 % de materiales reciclados. incluido estantería discreta para bolígrafos
Especificaciones
    • Height:1200 mm
    • Width:1000 mm
    • Framework material:Aluminium
    • Writing surface material:Glass enamel
    • Function:With magnetic function
    • Weight:15 kg
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 156129
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOriginal-whiteboard-DORIS-1000x1200mm
  • Familia de productoOffice Accessories
  • Grupo de productosWhiteboards
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1200
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalEsmalte
  • Peso Neto (kg)15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
  • Descripción Uniclass 2015Whiteboards