Publique sus productos
Pendant lamp TOP

Pendant lamp TOP

3.8 de 5 estrellas3.8(11 reseñas)
Traducido por Google,
  • Los materiales que absorben el sonido garantizan un buen entorno de trabajo
  • Practicidad, donde la función y la forma se encuentran
  • Adecuado para escuelas y oficinas.

    Lámpara colgante en material de fieltro fonoabsorbente con cordón textil tejido tupido y base de roble. Perfecto para entornos donde se desea un nivel de sonido ligeramente más tenue. Por ejemplo, colgado sobre la mesa del comedor o una zona de estar.
Especificaciones
    • Height:155 mm
    • Diameter:410 mm
    • Max. wattage:25 W
    • Cord length:2500 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Felt
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Ip class:IP20
    • Weight:1.7 kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPendant-lamp-TOP
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de productosLightning
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)155
  • Ancho (mm)410
Información relacionada
  • Material principalFieltro
  • Peso Neto (kg)1.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG000028
  • Nombre ETIMLamps
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps