Publique sus productos
Pull-out side cabinet FLEXUS 1000x400x800mm
Pull-out side cabinet FLEXUS 1000x400x800mm

    Pull-out side cabinet FLEXUS 1000x400x800mm

    Traducido por Google,
    • bloqueable
    • Almacenamiento lateral funcional
    • ahorra espacio

      Gabinete con cerradura con un interior extraíble para almacenamiento lateral. Equipado con dos estantes y un cajón poco profundo en la parte superior.
    Especificaciones
      • Height:1000 mm
      • Width:400 mm
      • Depth:800 mm
      • Width, internal:335 mm
      • Depth, internal:500 mm
      • Door colour:White
      • Frame colour:White
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8685 M Snow white
      • Lock type:Key lock
      • Weight:44.4 kg
      • Assembly:Assembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPull-out-side-cabinet-FLEXUS-1000x400x800mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)44.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_25
    • Descripción Uniclass 2015Drawer units