Publique sus productos
Refuse bin HURLEY

Refuse bin HURLEY

4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
Traducido por Google,
  • para uso en interiores
  • con asas
  • Empuje la tapa

    Una papelera clásica con tapa a presión y asas para un fácil vaciado
Especificaciones
    • Height:770 mm
    • Diameter:350 mm
    • Volume:40 L
    • Colour:Stainless
    • Material:Sheet steel
    • Weight:7.1 kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRefuse-bin-HURLEY
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de productosWastebins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)770
  • Ancho (mm)350
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Peso Neto (kg)7.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
  • Descripción Uniclass 2015Waste bins