Publique sus productos
Scene module TOGETHER 800x400x200mm
Scene module TOGETHER 800x400x200mm
Scene module TOGETHER 800x400x200mm

    Scene module TOGETHER 800x400x200mm

    Traducido por Google,
    • Lugar de reunión natural para varias reuniones.
    • Funcional y construible hasta el infinito
    • Permite la variación de la posición física

      Módulo de graduación que le permite construir una graduación única en un número infinito de formas. Combine diferentes módulos para crear un lugar de encuentro creativo para estudiantes y personal. Encaja tan bien en un entorno de oficina como en espacios abiertos y salas de estar en la escuela.
    Especificaciones
    • Lenght: 800mm

      Height: 200mm 

      Width: 400mm

      Weight: 11kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaScene-module-TOGETHER-800x400x200mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosSchool Accessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015SL_40_60_52
    • Descripción Uniclass 2015Mobile stages
    • Número OmniClass23-21 25 11 17 11
    • Título OmniClass Portable Stages