Publique sus productos
School desk ASCEND Sit-stand adjustable
School desk ASCEND Sit-stand adjustable
School desk ASCEND Sit-stand adjustable

    School desk ASCEND Sit-stand adjustable

    Traducido por Google,
    • Altura ajustable
    • Certificado por la Möbelfakta sueca
    • Dos ganchos para objetos personales

    Escritorio para trabajar de pie o sentado flexible para un entorno de estudio activo. El escritorio es adecuado para estudiantes de todas las edades y alturas y es muy fácil de ajustar manualmente. Un resorte de gas sube y baja el escritorio a la altura requerida. El escritorio está certificado por el organismo sueco de pruebas de muebles Möbelfakta.

    Especificaciones
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Minimum height:730 mm

      Maximum height:1170 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Manually adjustable

      Table surface material:HPL

      Stand material:Metal

      Weight:19,9 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSchooldesk-ASCEND-Sit-stand-adjustable
    • Familia de productoSchool desk
    • Grupo de productosDesk
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-12
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)19.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
    • Descripción Uniclass 2015Classroom desks and tables