Publique sus productos
Student desk AXIOM box top

Student desk AXIOM box top

Traducido por Google,
  • escritorio de HPL
  • Marco regulable en altura
  • Aprobado para EN1729

Pupitre de estudiante con estructura regulable en altura manualmente. Caja de madera maciza con tapa de superficie muy resistente. Aprobado según EN1729.

Especificaciones
  • Length:650 mm

    Width:550 mm

    Minimum height:720 mm

    Maximum height:1010 mm

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Weight:17,5 kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaStudent-desk-AXIOM-box-top
  • Familia de productoSchool desk
  • Grupo de productosDesk
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-13
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)550
  • Profundidad (mm)650
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMadera
  • Peso Neto (kg)17.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
  • Descripción Uniclass 2015Classroom desks and tables