Publique sus productos
Table ELTON 1800x800x640

Table ELTON 1800x800x640

Traducido por Google,
  • Esquinas redondeadas
  • Linóleo reductor de ruido
  • Patas de madera curvada

Elegante mesa con patas de madera curvada y un tablero duradero de linóleo fonoabsorbente con etiqueta ecológica Nordic Swan, que resiste excepcionalmente bien el uso diario. La mesa es excelente como comedor, aula o mesa de juego para niños de cualquier edad.

Especificaciones
  • Length:1800 mm

    Height:640 mm

    Width:800 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:35,55 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTable-ELTON-1800x800x640
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)640
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)35.55
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops