Publique sus productos
Table ELTON Cirular 900x710

Table ELTON Cirular 900x710

Traducido por Google,
  • Patas de madera curvada
  • Esquinas redondeadas
  • Linóleo reductor de ruido

Elegante mesa con patas de madera curvada y un tablero duradero de linóleo fonoabsorbente con etiqueta ecológica Nordic Swan, que resiste excepcionalmente bien el uso diario. La mesa es excelente como comedor, aula o mesa de juego para niños de cualquier edad.

Especificaciones
  • Height:710 mm

    Diameter:900 mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixed legs

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:23,7 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTable-ELTON-Circular-900x710
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)710
  • Ancho (mm)900
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)23.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops