Publique sus productos
Table PLURAL 1400x700x500

Table PLURAL 1400x700x500

Traducido por Google,

Parte superior de HPL resistente

Robusto y duradero

Ideal para una variedad de configuraciones diferentes.

Mesa económica con patas curvas y una parte superior duradera hecha de laminado de alta presión que reduce el ruido. Es a la vez robusto y resistente. Esta mesa es una gran opción para comedores y salas de descanso.

Especificaciones
  • Length: 1400 mm

    Height: 500 mm

    Width: 700 mm

    Table surface: Rectangular

    Stand: Fixed legs

    Table surface material: HPL

    Stand material: Steel

    Sound absorbing: Yes

    Weight: 25 kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTable-PLURAL-1400x700x500
  • Familia de productoSchool desk
  • Grupo de productosDesk
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)500
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)1400
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops