Publique sus productos
Table PLURAL Ø 1300x500

Table PLURAL Ø 1300x500

Traducido por Google,

Parte superior de HPL resistente

Robusto y duradero

Ideal para una variedad de configuraciones diferentes.

Mesa económica con patas curvas y una parte superior duradera hecha de laminado de alta presión que reduce el ruido. Es a la vez robusto y resistente. Esta mesa es una gran opción para comedores y salas de descanso.

Especificaciones
  • Height:500 mm

    Diameter:1300 mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Sound absorbing:Yes

    Weight:32.5 kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTable-PLURAL-Round-1300x500
  • Familia de productoSchool desk
  • Grupo de productosDesk
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)500
  • Ancho (mm)1300
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)32.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops