Publique sus productos
Table PLURAL Ø 900x600

Table PLURAL Ø 900x600

Traducido por Google,
  • Parte superior de HPL resistente
  • Robusto y duradero
  • Ideal para una variedad de configuraciones diferentes.

Mesa asequible con patas curvas y una superficie duradera hecha de laminado de alta presión que reduce el ruido. Tanto robusto como resistente. Esto lo convierte en una excelente opción para comedores y salas de descanso.

Especificaciones
  • Height:600 mm

    Diameter:900 mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Sound absorbing:Yes

    Weight:30.5 kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTable-PLURAL-Round-900x600
  • Familia de productoSchool desk
  • Grupo de productosDesk
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)900
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)30.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops