Publique sus productos
Table VARIOUS 1200x800x1050mm

Table VARIOUS 1200x800x1050mm

Traducido por Google,
  • Sentarse o pararse alrededor de la mesa
  • Para reuniones, trabajo o descansos
  • Se adapta a muchos lugares

Mesa elegante y multifuncional diseñada por AJ Products. La altura de la mesa la hace perfecta tanto para sentarse como para estar de pie. Esta mesa funciona bien en una variedad de entornos diferentes, como un comedor, un área de descanso, una sala de reuniones o una sala de conferencias.

Especificaciones
  • Length:1200mm

    Height:1050mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Steel

    Table surface material:Laminate

    Weight:38kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTable-VARIOUS-1200x800x1050mm
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1050
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)38
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables