Publique sus productos
Table light PICASSO
Table light PICASSO

    Table light PICASSO

    Traducido por Google,
    • retro inspirado
    • Hecho de metal
    • Adecuado para una variedad de configuraciones

      Una lámpara de sobremesa sencilla y elegante con un toque retro. Lámpara de mesa de inspiración retro con un diseño chic para una variedad de ambientes como oficinas, comedores, entradas, salones, etc.

    Especificaciones
      • Height:356 mm
      • Diameter:180mm
      • Max. wattage:25 W
      • Cord length:1500 mm
      • Colour:Black
      • Material:Metal
      • Metal skirt:G9
      • Light bulb included:No
      • Weight:1.7 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTable-light-PICASSO
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosLightning
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)180
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Peso Neto (kg)1.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps