Publique sus productos
Tiered stage seating module ARVID 600x900x300mm
Archivados

Tiered stage seating module ARVID 600x900x300mm

  • Customisable
  • For both kids and adults
  • Cushions as accessories

    Tiered stage seating module that can be used as steps up to a stage, as a seating area or a meeting spot
Especificaciones
    • Length:900 mm
    • Height:300 mm
    • Width:600 mm
    • Colour:White pigmented
    • Material:Birch plywood
    • Weight:20 kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTiered-stage-seating-module-ARVID-600x900x300
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de productosSchool Accessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)300
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)20
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015SL_40_60_52
  • Descripción Uniclass 2015Mobile stages