Publique sus productos
Waste sorting unit CELSIUS 1x120 L bin
Waste sorting unit CELSIUS 1x120 L bin

    Waste sorting unit CELSIUS 1x120 L bin

    Traducido por Google,
    • Unidad flexible y modular
    • Reciclaje práctico y sencillo
    • colores modernos

      Unidad de clasificación de residuos elegante y moderna con un contenedor de residuos para facilitar el reciclaje. La unidad es ideal para espacios públicos, como comedores y oficinas. Es parte de la serie de reciclaje Celsius y todas las unidades de la serie se pueden combinar fácilmente
    Especificaciones
      • Height:1100 mm
      • Width:550 mm
      • Depth:620 mm
      • Material:Laminate
      • Model:1 x 120 L bin
      • Weight:50.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16121
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWaste-sorting-unit-CELSIUS-1x120-L-bin
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de productosWastebins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)620
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)50.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins