Publique sus productos
Waste sorting unit CELSIUS 3x120 L bin
Waste sorting unit CELSIUS 3x120 L bin

    Waste sorting unit CELSIUS 3x120 L bin

    Traducido por Google,
    • Fácil reciclaje
    • Flexible
    • colores modernos

      Unidad de clasificación de residuos que ahorra espacio que consta de tres secciones con contenedores de residuos para facilitar el reciclaje. La unidad es ideal para espacios públicos, como comedores y oficinas. Es parte de la serie de reciclaje Celsius y todas las unidades de la serie se pueden combinar fácilmente
    Especificaciones
      • Height:1100 mm
      • Width:1650 mm
      • Depth:620 mm
      • Colour:White
      • Material:Laminate
      • Weight:152.5 kg
      • Testing:EN 16121
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWaste-sorting-unit-CELSIUS-3x120-L-bin
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de productosWastebins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    • Ancho (mm)1650
    • Profundidad (mm)620
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)152.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins