Publique sus productos
Waste sorting unit FAHRENHEIT
Waste sorting unit FAHRENHEIT
Waste sorting unit FAHRENHEIT

    Waste sorting unit FAHRENHEIT

    Traducido por Google,
    • Fácil de colocar y adaptable
    • Apto para espacios públicos
    • Tapa y cajones de cierre suave

      Armario de clasificación de residuos completo con contenedores extraíbles y un cubo de basura para una separación de residuos fácil y cómoda. Es adecuado para espacios públicos, como comedores u oficinas. El armario forma parte de nuestra gama de reciclaje Fahrenheit, que le permite combinar las unidades en cualquier configuración
    Especificaciones
      • Height:1170 mm
      • Width:610 mm
      • Depth:620 mm
      • Material:Laminate
      • Model:1 x 90 L bin + 2 x 25 L box
      • Waste opening:Ø 245 mm
      • Weight:61.3 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16121
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWaste-sorting-unit-FAHRENHEIT
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de productosWastebins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1170
    • Ancho (mm)620
    • Profundidad (mm)610
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)61.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins
    • Número OmniClass23-27 59 13
    • Título OmniClass Recycling Bins