Publique sus productos
Worktable CARGO 1600x750mm

Worktable CARGO 1600x750mm

Traducido por Google,
  • Altura ajustable
  • Tapa laminada resistente
  • Robusto y duradero

    Banco de trabajo versátil con un diseño robusto y un marco de altura ajustable continuamente que facilita su trabajo. La encimera duradera resiste líquidos y es fácil de mantener limpia. Apto para embalaje y montaje.
Especificaciones
    • Length:1600 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:41.1 kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWorktable-CARGO-1600x750mm
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)750
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)41.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops