Publique sus productos
Worktable CARGO 1600x750mm  with 1 drawer + top shelf

Worktable CARGO 1600x750mm with 1 drawer + top shelf

Traducido por Google,
  • Almacenamiento de fácil acceso
  • Con cajón y estante superior
  • Tapa laminada resistente

    Mesa de embalaje robusta con cajonera colgante y estante superior con 6 divisores. Marco ajustable manualmente. Complemente la mesa de trabajo con accesorios inteligentes.
Especificaciones
  • Worktable CARGO, 1600x750 mm, white laminate top, grey frameLength: 1600 mmWidth: 750 mmThickness table surface: 26 mmMinimum height: 720 mmMaximum height: 900 mmTable surface: RectangularStand: Manually adjustableTable surface colour: WhiteTable surface material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelLoad capacity: 400 kgWeight: 41.1 kg

    Drawer unit CARGO, 1 drawer, 135x400x600 mm, greyHeight: 135 mmWidth: 400 mmDepth: 600 mmColour: GreyMaterial: High-pressure laminateNumber of drawers: 1Weight: 13.4 kg

    Top shelf CARGO, 1600x300 mm, including 6 dividers, greyLength: 1600 mmWidth: 300 mmThickness: 26 mmShelf colour: GreyShelf material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelWeight: 19.15 kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWorktable-CARGO-1600x750mm--with-1-drawer-top-shelf
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)750
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)73.65
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops