Publique sus productos
Worktable CARGO 1600x750mm with top shelf + 2 bin hanging rails

Worktable CARGO 1600x750mm with top shelf + 2 bin hanging rails

Traducido por Google,
  • Para un trabajo ágil
  • Almacenamiento inteligente
  • Con estante y barras para colgar

    Mesa de embalaje robusta equipada con 2 rieles para colgar contenedores de piezas de plástico (no incluidos) y un estante superior con 6 divisores de estantes. Marco ajustable manualmente. Complemente la mesa de trabajo con una gama de accesorios (se venden por separado).
Especificaciones
  • Worktable CARGO, 1600x750 mm, white laminate top, grey frameLength: 1600 mmWidth: 750 mmThickness table surface: 26 mmMinimum height: 720 mmMaximum height: 900 mmTable surface: RectangularStand: Manually adjustableTable surface colour: WhiteTable surface material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelLoad capacity: 400 kgWeight: 41.1 k

    Top shelf CARGO
    , 1600x300 mm, including 6 dividers, greyLength: 1600 mmWidth: 300 mmThickness: 26 mmShelf colour: GreyShelf material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelWeight: 19.15 kg

    Hanging rail for bins CARGO
    , L 1600 mm, 2-packLength: 1600 mmColour: Dark greyColour code: NCS S7502-BMaterial: Sheet steelNumber of pieces in pack: 2Weight: 8 kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWorktable-CARGO-1600x750mm-with-top-shelf-2-bin-hanging-rails
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)750
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)68.25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops