Publique sus productos
Worktable CARGO 2000x750mm with rollers + 1 drawer

Worktable CARGO 2000x750mm with rollers + 1 drawer

Traducido por Google,
  • Facilitar el trabajo de embalaje.
  • Almacenamiento de fácil acceso
  • Altura ajustable

    Mesa de embalaje robusta con rodillos en la parte superior que facilitan el manejo y la rotación de la mercancía. Equipado con una cajonera colgante. El marco es regulable en altura de forma continua y se puede ajustar manualmente. Complemente la mesa de trabajo con accesorios inteligentes.
Especificaciones
  • Worktable CARGO with rollers, 2000x750 mm, white top, grey frameLength: 2000 mmWidth: 750 mmThickness table surface: 26 mmMinimum height: 720 mmMaximum height: 900 mmTable surface: Rectangular with rollersStand: Manually adjustableTable surface colour: WhiteTable surface material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelLoad capacity: 400 kgWeight: 52.6 kg

    Drawer unit CARGO, 1 drawer
    , 135x400x600 mm, greyHeight: 135 mmWidth: 400 mmDepth: 600 mmColour: GreyMaterial: High-pressure laminateNumber of drawers: 1Weight: 13.4 kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWorktable-CARGO-2000x750mm-with-rollers-1-drawer
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)2000
  • Profundidad (mm)750
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)66
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops