Publique sus productos
Worktable CARGO 2000x750mm with rollers, 3 drawers + top shelf

Worktable CARGO 2000x750mm with rollers, 3 drawers + top shelf

Traducido por Google,
  • Facilitar el trabajo de embalaje.
  • Almacenamiento de fácil acceso
  • Con rodillos

    Mesa de embalaje robusta con rodillos en la parte superior que facilitan el manejo y la rotación de la mercancía. Equipado con una cajonera colgante y un estante superior con divisores. Marco ajustable manualmente. Complemente la mesa de trabajo con accesorios inteligentes.
Especificaciones
  • Worktable CARGO with rollers, 2000x750 mm, white top, grey frameLength: 2000 mmWidth: 750 mmThickness table surface: 26 mmMinimum height: 720 mmMaximum height: 900 mmTable surface: Rectangular with rollersStand: Manually adjustableTable surface colour: WhiteTable surface material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelLoad capacity: 400 kgWeight: 52.6 kg

    Drawer unit CARGO, 3 drawers, 400x400x600 mm, greyHeight: 400 mmWidth: 400 mmDepth: 600 mmColour: GreyMaterial: High-pressure laminateNumber of drawers: 3Weight: 25.7 kg

    Top shelf CARGO, 2000x300 mm, including 6 dividers,
    greyLength: 2000 mmWidth: 300 mmThickness: 26 mmShelf colour: GreyShelf material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelWeight: 21.85 kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWorktable-CARGO-2000x750mm-with-rollers-3-drawers-top-shelf
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)2000
  • Profundidad (mm)750
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)100
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops