Publique sus productos
Worktable CARGO 2000x750mm with rollers + bottom shelf

Worktable CARGO 2000x750mm with rollers + bottom shelf

Traducido por Google,
  • Facilita la manipulación de mercancías.
  • Espacio de almacenamiento adicional
  • Altura ajustable

    Esta mesa de embalaje con rodillos en la encimera facilita sus trabajos de embalaje y montaje. Los productos giran fácilmente sobre los rodillos integrados para un manejo más eficiente y una mejor posición de trabajo. Equipado con un práctico estante inferior.
Especificaciones
    • Length:2000 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular with rollers
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:73.3 kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWorktable-CARGO-2000x750mm-with-rollers-bottom-shelf
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)2000
  • Profundidad (mm)750
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)73.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops