Publique sus productos
Worktable CARGO 2400x750mm with bottom shelf

Worktable CARGO 2400x750mm with bottom shelf

Traducido por Google,
  • Altura ajustable
  • Tapa laminada resistente
  • Espacio de almacenamiento adicional

    Mesa de embalaje robusta con estructura robusta y estructura de altura ajustable. La mesa tiene un práctico estante inferior que le ofrece un buen espacio para guardar las cosas que necesita al alcance de la mano. Complemente con accesorios inteligentes de nuestro surtido.
Especificaciones
    • Length:2400 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:78.6 kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWorktable-CARGO-2400x750mm-with-bottom-shelf
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)2400
  • Profundidad (mm)750
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)78.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops