Publique sus productos
XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1600x1200x400
XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1600x1200x400
    Archivados

    XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1600x1200x400

    3.8 de 5 estrellas3.8(5 reseñas)
    • Space saving
    • Durable laminate
    • Sliding doors

      Extra spacious cabinet from the MODULUS range with sliding doors for space-saving storage. Add a base frame and inserts.
    Especificaciones
      • Height:1600 mm
      • Width:1200 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:575 mm
      • Depth, internal:320 mm
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8431 SU Nagano oak
      • Frame colour:Oak/white
      • Door:Sliding door
      • Number of shelves:3
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:78 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaXL-lockable-sliding-door-cabinet-MODULUS-1600x1200x400
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1600
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)78
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units