Publique sus productos
Artificial ZZ plant 1100mm

Artificial ZZ plant 1100mm

4.3 de 5 estrellas4.3(210 reseñas)
Traducido por Google,
  • incluido olla de metal negro
  • Crea un ambiente agradable
  • de pie

    Planta artificial en un material realista que crea un ambiente agradable. Coloque la planta en su elegante maceta en una ventana grande o en el suelo como elemento decorativo o separador de ambientes. Viene con una olla negra en un soporte.
Especificaciones
    • Height:1050 mm
    • Pot colour:Black
    • Flowerpot material:Sheet steel
    • Weight:6.55 kg
Especificaciones técnicas
  • Referenciaartificial-ZZ-plant-1100mm
  • Familia de productoReception & Lounge
  • Grupo de productosArtificial plants
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1050
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Peso Neto (kg)6.55
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Diseño interior
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_45_30_04
  • Descripción Uniclass 2015Artificial plants
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 93 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlants
  • Número OmniClass23-11 27 19
  • Título OmniClass Plants

Disponibilidad en regiones

Europa
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
Productos similares

3.9 de 5 estrellas 3.9 (37)
3.7 de 5 estrellas 3.7 (24)
3.4 de 5 estrellas 3.4 (14)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (34)