Publique sus productos
Artificial banana plant 1500mm
Artificial banana plant 1500mm

    Artificial banana plant 1500mm

    4.1 de 5 estrellas4.1(322 reseñas)
    Traducido por Google,
    • incluido olla de metal negro
    • Crea un ambiente agradable
    • de pie

      Planta artificial en un material de aspecto realista que crea un ambiente agradable en tu oficina, comedor o en cualquier otro espacio interior donde quieras tener plantas. Esta planta es apta como planta de suelo o separador de ambientes.
    Especificaciones
      • Height:1500 mm
      • Pot colour:Black
      • Flowerpot material:Sheet steel
      • Weight:10.45 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaartificial-banana-plant-1500mm
    • Familia de productoReception & Lounge
    • Grupo de productosArtificial plants
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1500
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Peso Neto (kg)10.45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Diseño interior
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_45_30_04
    • Descripción Uniclass 2015Artificial plants
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 93 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlants
    • Número OmniClass23-11 27 19
    • Título OmniClass Plants

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Productos similares

    3.9 de 5 estrellas 3.9 (37)
    3.7 de 5 estrellas 3.7 (24)
    3.4 de 5 estrellas 3.4 (14)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (5)