Publique sus productos
Desk MODULUS 1200x600 adjustable legs
Desk MODULUS 1200x600 adjustable legs
Desk MODULUS 1200x600 adjustable legs
    Archivados

    Desk MODULUS 1200x600 adjustable legs

    • Ideal for small spaces
    • Electrically height-adjustable
    • With anti-collision mechanism

    Electrically height-adjustable desk with handy dimensions – perfect for smaller offices! The desk features a T-frame with an anti-collision mechanism that protects against crush injuries and has no cross brace to give maximum legroom. The desk top is made of durable laminate.

    Especificaciones
    • Length:1200 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:710 mm

      Maximum height:1180 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:80 kg

      Lift per pump:470 mm

      Lift speed:30 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:31,8 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadesk-modulus-1200x600-adjustable-legs
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de productosModulus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-07
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enEslovaquia
    • Peso Neto (kg)31.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops