Publique sus productos
Halifax
Halifax
Halifax
Halifax

    Halifax

    Traducido por Google,
    • Diseño de buen gusto
    • acolchado grueso
    • apilable

    Silla de reuniones apilable en un diseño elegante con un asiento acolchado grueso y un respaldo de malla para un alto nivel de comodidad. La silla tiene reposabrazos para brindar apoyo cuando se está sentado por períodos más largos. La tapicería es duradera y puede soportar el desgaste diario.

    Especificaciones
    • Seat height:480 mm

      Seat depth:470 mm

      Seat width:470 mm

      Colour:Black

      Stand colour:Black

      Seat material:Fabric

      Backrest material:Mesh

      Load capacity:150 kg

      Weight:4,9 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHalifax-Conference-Chair
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)480
    • Ancho (mm)470
    • Profundidad (mm)470
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)4.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches