Publique sus productos
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT

    Office chair BELMONT

    4.2 de 5 estrellas4.2(20 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Diseñado para personas activas.
    • Sigue los movimientos del cuerpo.
    • Cubierto en tela de lana exclusiva

      Silla de oficina exclusiva para una jornada laboral activa. La silla se adapta y sigue los movimientos de su cuerpo sin comprometer el apoyo y la comodidad. Tapizado en tejido de lana de alta calidad y equipado con reposabrazos regulables en anchura, altura y profundidad.
    Especificaciones
      • Seat height:500-610 mm
      • Seat depth:460 mm
      • Seat width:515 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:95% Wool / 5% Nylon
      • Durability:100000 Md
      • Stand colour:White
      • Mechanism:Synchronous
      • Armrests:Yes
      • Load capacity:120 kg
      • Weight:12.5 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 1335
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOffice-chair-BELMONT
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de productosOffice chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-29
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)515
    • Profundidad (mm)640
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)12.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descripción Uniclass 2015Office chairs

    Disponibilidad en regiones

    Europa