Publique sus productos
Rio Bar chair 750mm
Rio Bar chair 750mm
Rio Bar chair 750mm

    Rio Bar chair 750mm

    4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Para uso interior y exterior
    • apilable
    • Diseño monocromático

    Silla en un moderno diseño monocromático: ¡ideal para diferentes ambientes! La silla es resistente a los rayos UV y, por lo tanto, se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores. Silla fácilmente apilable, duradera y fácil de limpiar a un excelente precio.

    Especificaciones
    • Seat height:750 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:995 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4,51 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRio-Bar-Chair-750
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)345
    • Profundidad (mm)370
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Peso Neto (kg)4.51
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText