Publique sus productos
Classroom chair YNGVE 500mm
Classroom chair YNGVE 500mm
Classroom chair YNGVE 500mm

    Classroom chair YNGVE 500mm

    Traducido por Google,
    • Cumple con EN1729
    • Apto para estudiantes de entre 1,33 y 1,76 m de altura
    • Cómodo asiento contorneado

    Silla escolar versátil y cómoda con asiento contorneado y respaldo redondeado con colgador de bolsos. El diseño único permite sentarse en la silla de cuatro maneras diferentes. Disponible con patas o patín en varias alturas y colores. Se incluye un reposapiés regulable en dos alturas.

    Especificaciones
    • Seat height:500 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:360 mm

      Width:452 mm

      Depth:545 mm

      Total height:885 mm

      material:HPL

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:8,4 kg

      Approvals:EN 1729

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaschool-chair-yngve-500mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosSeating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)885
    • Ancho (mm)485
    • Profundidad (mm)370
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)8.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Disponibilidad en regiones

    Europa