Publique sus productos
Security cabinet CONTAIN 1500x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 1500x550x400mm

    Security cabinet CONTAIN 1500x550x400mm

    Traducido por Google,
    • Certificado según SS 3492
    • Bloqueo de teclas o bloqueo de código
    • Se puede utilizar como armario para armas.

      Gabinete de seguridad robusto para un almacenamiento seguro. Viene con estantes móviles para que pueda crear una solución de almacenamiento flexible. Elija entre una cerradura con llave de alta seguridad y una cerradura con código electrónico. Los accesorios interiores para acomodar armas/equipos de caza se pueden comprar por separado
    Especificaciones
      • Height:1500 mm
      • Width:550 mm
      • Depth:400 mm
      • Height, internal:1490 mm
      • Width, internal:540 mm
      • Depth, internal:330 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:3
      • Lock type:Electronic code lock
      • Weight:152 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:SSF 3492
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSecurity-cabinet-CONTAIN-1500x550x400mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1500
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)152
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Industry
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_75
    • Descripción Uniclass 2015Safes and security cabinets

    Disponibilidad en regiones

    Europa