Publique sus productos
PRINT SOUND ABSORBING PICTURE
PRINT SOUND ABSORBING PICTURE
PRINT SOUND ABSORBING PICTURE
    Archivados

    PRINT SOUND ABSORBING PICTURE

    3.7 de 5 estrellas3.7(14 reseñas)
    PRINT is a sound absorbent where only your own fantasy sets the limits. Pick your own photo and create a picture, or several pictures, in order to complete image themes for the whole room. If you have no motif of your own, we can help you with photographs/ illustrations to catch the sensation you are seeking.
    Especificaciones
    • All absorbents are 50 mm thick for good sound absorption. • 600x600x50 mm • 1200x600x50 mm • 1200x900x50 mm • 1200x1200x50 mm • 1600x1200x50 mm • 2400x1200x50 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPRINT-SOUND-ABSORBING-PICTURE
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosWall- and Ceiling acoustics
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Muebles