Publique sus productos
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight

    RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight

    Traducido por Google,
    La lámpara colgante LED de anillo de la serie 12272-RGBW de Alcon Lighting ofrece iluminación descendente RGBW con cambio de color para interiores comerciales y de hostelería. Disponible con uno, dos, tres, cuatro o cinco niveles, la lámpara cuenta con anillos de aluminio extruido y lentes acrílicas de alta transmitancia que proporcionan una iluminación con un índice de reproducción cromática (IRC) superior a 80. Las opciones de control RGBW incluyen una aplicación para smartphone o por voz, un mando a distancia y controles de pared. Cada modelo incluye de serie un controlador redondo y RGBW+4K, con opciones de respaldo remoto de emergencia disponibles. Para una consistencia de color óptima, la serie funciona mejor dentro de la serie S. El sistema de suspensión incluye un cable estándar de acero de 1,5 metros con kits de extensión para techos altos, lo que hace que esta lámpara sea ideal para hoteles, restaurantes, locales comerciales y oficinas.
    Especificaciones
    • Construction: Seamless aluminum frame

      Finish: While, black, silver, oil rubbed bronze, orange, yellow, fire engine red, platinum, rose gold, Spanish gold

      Mounting: 5' to 20' adjustable aircraft cable

      Lens: High transmittance acrylic

      Voltage: 100-277V

      Color temperature (CCT): Field-selectable 3000K/3500K/4000K, CCT tuning (3000K-4000K), RGB+W (3000K), RGB+W (4000K) – for optimal color control consistency, this product works best within Series S

      Beam angle: 120°

      Lumens: 85 lm/W

      Power factor: >0.97

      CRI: 80+

      Dimming (static CCT): 0-10V dimmable

      RGBW/CCT controls: DMX, ZigBee control

      Optional features: CCT tuning wall control, RGBW wall control, RGBW/CCT handheld remote, 5W/10W/17W remote emergency battery backup

      Life: 100,000 hours

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus, FCC listed, RoHS compliant, Dry location.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia12272-rgbw-ring-chandelier
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de productosPendant Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Candelabro

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica