Publique sus productos
Crown Chandelier 46"
Crown Chandelier 46"
Crown Chandelier 46"
Crown Chandelier 46"
Crown Chandelier 46"

    Crown Chandelier 46"

    Traducido por Google,

    La lámpara de araña Crown es una lámpara de gran tamaño fabricada en latón macizo, con cinco brazos, cada uno con dos globos de vidrio opalino soplado a mano de ocho pulgadas dispuestos en forma de Y e inclinados en diagonal. La lámpara mide 46 pulgadas de ancho y 13 pulgadas de alto. Disponible en acabados de latón, níquel o negro.

    La lámpara Crown está cableada con diez portalámparas E26 de hasta 9 vatios cada uno y es regulable con un atenuador compatible. Cuenta con certificación UL para ambientes húmedos y se puede colgar de 56 a 86 cm con varillas de extensión. Montada a ras del techo, sus brazos forman un patrón estrellado, y la lámpara es ideal para mesas de comedor grandes, redondas o cuadradas, vestíbulos y entradas principales. También está disponible un accesorio para colgarla recta en techos inclinados. Es perfecta tanto para interiores residenciales como comerciales, incluyendo vestíbulos de hoteles y restaurantes. Disponible además en 14 colores como la lámpara de araña Color Crown de 117 cm.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Width: 46", Fixture Height: 13", Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      22" - 34". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      20 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      10 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrown-globe-chandelier-46
    • Familia de productoCrown Chandelier
    • Grupo de productosChandeliers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)34
    • Ancho (pulgadas)46
    • Profundidad (pulgadas)46
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Candelabro
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit